Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30017798/500
Teilenummer
|
---|
30017798/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Durchmesser Leiter | Betriebstemperatur, flexibel | Betriebstemperatur, fest montiert | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Anzahl der Verseilelemente | Aderidentifikation | Flammhemmend | Verseilelement | Abschirmung über Verseilung | Leiterkategorie | Schutzhülle | Raucharm (nach EN 61034-2) | Wasserblockierung Längsrichtung | Wasserblockierung radial | Benutzung im Freien erlaubt | Verseilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 9 | rot | Sonstige | 0.8 | 50 | 70 | wahr | 1 | Farbe + Ringe | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 | vierfach | Folie | Klasse 1 = massiv | keine | wahr | falsch | falsch | falsch | Bündel |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Anzahl der Adern(Core)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Durchmesser Leiter
Betriebstemperatur, flexibel
Betriebstemperatur, fest montiert
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Anzahl der Verseilelemente
Aderidentifikation
Flammhemmend
Verseilelement
Abschirmung über Verseilung
Leiterkategorie
Schutzhülle
Raucharm (nach EN 61034-2)
Wasserblockierung Längsrichtung
Wasserblockierung radial
Benutzung im Freien erlaubt
Verseilung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften