Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4125009S/500
Teilenummer
|
---|
4125009S/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Leiterkategorie | Aderfarbe | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 1.1 | 49.9 | 49.9 | 70 | Klasse 5 = flexibel | orange | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für LiY, die Teilenummer ist 4125009S/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4125009S/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U0
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Leiterkategorie
Aderfarbe
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung über Verseilung
Isoliert
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114)
Ölbeständig (nach EN 6081121)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4125003S/500 |
4125005S/500 |
4125006S/500 |
4125104S/500 |
4125105S/500 |
4125106S/500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Leiterkategorie | Aderfarbe | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 1.1 | 49.9 | 49.9 | 70 | Klasse 5 = flexibel | braun | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
55.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 1.1 | 49.9 | 49.9 | 70 | Klasse 5 = flexibel | gelb | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
55.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 1.1 | 49.9 | 49.9 | 70 | Klasse 5 = flexibel | grün | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
55.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 1.1 | 49.9 | 49.9 | 70 | Klasse 5 = flexibel | rot | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
55.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 1.1 | 49.9 | 49.9 | 70 | Klasse 5 = flexibel | weiß | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
55.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 1.1 | 49.9 | 49.9 | 70 | Klasse 5 = flexibel | grau | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch |