Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
61812950
Teilenummer
|
---|
61812950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (mm) | Farbe | Bündeldurchmesser | Max. Bündeldurchmesser | Bandbreite | Bindedicke | Mindesthaltekraft | Betriebstemperatur | Halogenfrei | Materialqualität | Lösbarer Verschluss | Oberflächenbehandlung | UL-Zulassung | UV-stabil gemäß ASTM D6779 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 100 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Sonstige | - | 51 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr |
Loading...
Bandverschluss | Kugelriegel | Material | Metall | Modell | ohne Verzahnung |
---|---|---|---|---|---|
Textstreifen | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Stahlkabelbinder LS, die Teilenummer ist 61812950.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61812950.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündeldurchmesser
Länge(mm)
Farbe
Max. Bündeldurchmesser
Bandbreite
Bindedicke
Mindesthaltekraft
Betriebstemperatur
Halogenfrei
Materialqualität
Lösbarer Verschluss
Oberflächenbehandlung
UL-Zulassung
UV-stabil gemäß ASTM D6779
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
61812947 |
61812948 |
61812949 |
61812960 |
61812970 |
61812980 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (mm) | Farbe | Bündeldurchmesser | Max. Bündeldurchmesser | Bandbreite | Bindedicke | Mindesthaltekraft | Betriebstemperatur | Halogenfrei | Materialqualität | Lösbarer Verschluss | Oberflächenbehandlung | UL-Zulassung | UV-stabil gemäß ASTM D6779 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | Rostfreier Stahl | 21 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | wahr | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | unbehandelt | - | - | |
0.40 € | 100 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 125 | Rostfreier Stahl | 32 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | wahr | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | unbehandelt | - | - | |
0.47 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Rostfreier Stahl | 40 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | wahr | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | unbehandelt | - | - | |
0.73 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 360 | Sonstige | - | 102 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
0.90 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 520 | Sonstige | - | 152 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
1.13 € | 100 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 680 | Sonstige | - | 203 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr |