Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4160214K/2500
Teilenummer
|
---|
4160214K/2500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | AWG-Größe (AWG) | Außendurchmesser ca. (mm) | Durchmesser Leiter | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderfarbe | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,080.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2500 | 0.75 | - | 2.9 | - | 450 | 750 | 70 | - | Klasse 5 = flexibel | dunkelblau | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MULTI-STANDARD SC 2.1, die Teilenummer ist 4160214K/2500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4160214K/2500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG-Größe(AWG)
Durchmesser Leiter
Betriebstemperatur, flexibel
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U0
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Leiterkategorie
Aderfarbe
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung über Verseilung
Isoliert
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114)
Ölbeständig (nach EN 6081121)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4160102/100 |
4160102K/3000 |
4160103/100 |
4160226/100 |
4160226K/2000 |
4160226K/2500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | AWG-Größe (AWG) | Außendurchmesser ca. (mm) | Durchmesser Leiter | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderfarbe | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.7 | - | 450 | 750 | 70 | - | Klasse 5 = flexibel | blau | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | |
953.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3000 | 0.5 | - | 2.7 | - | 450 | 750 | 70 | - | Klasse 5 = flexibel | blau | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | |
31.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.7 | - | 450 | 750 | 70 | - | Klasse 5 = flexibel | braun | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | |
43.21 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | - | 2.9 | - | 450 | 750 | 70 | - | Klasse 5 = flexibel | mehrfarbig | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | |
864.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2000 | 0,75 | 20 | 2,9 | 0,978 | 450 | 750 | 70 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Sonstige | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
1,080.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2500 | 0,75 | 20 | 2,9 | 0,978 | 450 | 750 | 70 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Sonstige | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch |