Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
15503003/500 |
15503103/500 |
15503113/500 |
15503203/500 |
15503213/500 |
15503223/500 |
15503233/500 |
1550330/500 |
1550332/500 |
1550337/500 |
1550350/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Aderidentifikation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,104.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 2 | 14 | Farbe | ||
908.68 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 3 | 14 | Farbe | ||
1,602.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2.5 | 3 | 15 | Farbe | ||
1,443.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 4 | 15 | Farbe | ||
1,894.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2.5 | 4 | 16 | Farbe | ||
2,649.18 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4 | 4 | 18 | Farbe | ||
3,596.37 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 4 | 19 | Farbe | ||
2,139.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 7 | 17 | Ziffern | ||
3,145.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 12 | 20 | Ziffern | ||
5,648.60 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 24 | 26 | Ziffern | ||
2,785.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2.5 | 7 | 18 | Ziffern |
Loading...
Länge(m) | 500 | Farbe Außenmantel | schwarz | Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
---|---|---|---|---|---|
Schutzleiter | keine | Nennspannung UO | 0.6 | Nennspannung U | 1 |
Betriebstemperatur, fest montiert | 70 | Konzentrischer Leiter | Kupfer | Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv |
Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung | falsch |
Form des Leiters | Rund |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Aderidentifikation
Optionale Eigenschaften