Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Schutzleiter | Nennquerschnitt konzentrischer Leiter | Nennquerschnitt Pilot / reduzierter Ader | Nennspannung UO | Nennspannung U | Anzahl der Pilot / reduzierten Adern | Betriebstemperatur, fest montiert | Konzentrischer Leiter | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Abschirmung | Form des Leiters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.82 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 15 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
1,124.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 15 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
316.70 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 10 | 18 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
1,583.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 10 | 18 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
366.95 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 12 | 19 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
1,834.78 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 19 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
504.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 16 | 21 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
2,524.92 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 16 | 21 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
596.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 19 | 22 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
2,983.32 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 19 | 22 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
750.95 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 24 | 24 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
3,754.72 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 24 | 24 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
57.02 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 12 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
114.05 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 12 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
570.22 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 12 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
71.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 13 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
142.02 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 13 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
710.07 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 13 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
87.10 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 14 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
174.20 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 14 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
5,225.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3000 | 1.5 | 5 | 14 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
871.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 14 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
175.35 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 2.5 | 7 | 16 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
81.92 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 13 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
350.72 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 2.5 | 7 | 16 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
163.85 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 13 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
1,753.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 16 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
819.25 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 13 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
103.47 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 14 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
206.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 14 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
1,034.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 14 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
123.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 15 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
247.77 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 15 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
1,238.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 15 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
1,907.80 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 35 | 3 | 27 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
9,539.02 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 35 | 3 | 27 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
2,724.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 50 | 3 | 31 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
13,621.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 50 | 3 | 31 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
3,656.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 70 | 3 | 33 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
18,280.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 70 | 3 | 33 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
25,344.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 95 | 3 | 38 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
31,543.45 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 240 | 3 | 57 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
63,086.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 240 | 3 | 57 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
158.92 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 4 | 4 | 16 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
317.85 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 4 | 4 | 16 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
1,589.23 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 4 | 4 | 16 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
225.97 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 6 | 4 | 17 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
451.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 6 | 4 | 17 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
2,259.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 6 | 4 | 17 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
699.13 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 10 | 4 | 19 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
3,495.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 10 | 4 | 19 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
1,103.92 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 16 | 4 | 22 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
5,519.55 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 16 | 4 | 22 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
1,653.48 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 25 | 4 | 27 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
8,267.45 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 25 | 4 | 27 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
2,859.70 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 50 | 4 | 31 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
14,298.48 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 50 | 4 | 31 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
192.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 4 | 5 | 17 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
385.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 4 | 5 | 17 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
1,929.32 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 4 | 5 | 17 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | vorhanden | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | keine | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund |
Loading...
Leitermaterial | Kupfer, blank |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Material Außenmantel
Schutzleiter
Nennquerschnitt konzentrischer Leiter
Nennquerschnitt Pilot / reduzierter Ader
Nennspannung UO
Nennspannung U
Anzahl der Pilot / reduzierten Adern
Betriebstemperatur, fest montiert
Konzentrischer Leiter
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Abschirmung
Form des Leiters
Farbe Außenmantel
Optionale Eigenschaften