• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ÖLFLEX® 540 CP (Teilenummern)

ÖLFLEX® 540 CP
  • Mengenrabatt
ÖLFLEX® 540 CP - PUR-Anschlußleitung geschirmt, VDE registrierter Außeneinsatz auf Baustellen in gelber Signalfarbe - kälteflexibel, abriebfest, halogenfrei. Geschirmte, kälteflexible, abrieb- und ölfeste PUR-Anschlussleitung für besonders rauen Einsatz - VDE registriert
Die bewährte Baustellenleitung
Spannungsklasse ab 1,5mm² 450/750V
VDE geprüft und registriert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0012758/100

Teilenummer
0012758/100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennspannung U Nennspannung U0 Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Aderidentifikation Schutzleiter

725.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100139.35003009090Farbewahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel gelb Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderisolierung Polyolefin
Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr Abschirmung wahr

Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® 540 CP, die Teilenummer ist 0012758/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0012758/100.

Produktvarianten

Teilenummer
0012752/500
0012753/100
0012753/1000
0012758/1000
0012758/50
0012758/500
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennspannung U Nennspannung U0 Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Aderidentifikation Schutzleiter

2,992.13 €

1 60 Arbeitstage 105000.7528.25003009090Farbefalsch

702.95 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000.7538.55003009090Farbewahr

7,029.55 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010000.7538.55003009090Farbewahr

7,257.12 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000139.35003009090Farbewahr

362.85 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1050139.35003009090Farbewahr

3,628.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500139.35003009090Farbewahr

Technischer Support