Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
00127603/1000
Teilenummer
|
---|
00127603/1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U | Nennspannung U0 | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Aderidentifikation | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,746.42 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1 | 5 | 10.8 | 500 | 300 | 90 | 90 | Farbe | wahr |
Loading...
Farbe Außenmantel | gelb | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderisolierung | Polyolefin |
---|---|---|---|---|---|
Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Abschirmung | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® 540 CP, die Teilenummer ist 00127603/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00127603/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U
Nennspannung U0
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Aderidentifikation
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0012752/500 |
0012753/100 |
0012753/1000 |
00127603/50 |
00127603/500 |
0012761/1000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U | Nennspannung U0 | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Aderidentifikation | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,992.13 € | 1 | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 8.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Farbe | falsch | ||
702.95 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Farbe | wahr | |
7,029.55 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Farbe | wahr | |
487.31 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 5 | 10.8 | 500 | 300 | 90 | 90 | Farbe | wahr | |
4,873.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 5 | 10.8 | 500 | 300 | 90 | 90 | Farbe | wahr | |
12,773.65 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 7 | 12.6 | 500 | 300 | 90 | 90 | Ziffern | wahr |