Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0012453/300
Teilenummer
|
---|
0012453/300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U | Nennspannung U0 | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Aderidentifikation | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Farbe | wahr |
Loading...
Farbe Außenmantel | gelb | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderisolierung | Polyolefin |
---|---|---|---|---|---|
Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Abschirmung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U
Nennspannung U0
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Aderidentifikation
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften