ÖLFLEX® 540 P (Teilenummern)

ÖLFLEX® 540 P
  • Mengenrabatt
ÖLFLEX® 540 P - PUR-Anschlußleitung, VDE registrierter Außeneinsatz auf Baustellen in gelber Signalfarbe - kälteflexibel, abrieb- und kerbfest, halogenfrei. Kälteflexible, abrieb- u. ölbeständige TPE/PUR-Anschlussleitung für besonders rauen Einsatz - VDE registriert
Die bewährte Baustellenleitung
Spannungsklasse ab 1,5mm² 450/750V
VDE geprüft und registriert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0012474/1000

Teilenummer
0012474/1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennspannung U Nennspannung U0 Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Aderidentifikation Schutzleiter

10,704.30 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010004312.37504509090Farbewahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel gelb Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderisolierung Polyolefin
Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr Abschirmung falsch

Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® 540 P, die Teilenummer ist 0012474/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0012474/1000.

Produktvarianten

Teilenummer
0012452/50
0012452/500
0012453/100
0012474/50
0012474/500
00124753/100
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennspannung U Nennspannung U0 Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Aderidentifikation Schutzleiter

109.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.7526.25003009090Farbefalsch

1,098.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7526.25003009090Farbefalsch

259.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7536.75003009090Farbewahr

535.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10504312.37504509090Farbewahr

5,352.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105004312.37504509090Farbewahr

1,267.83 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101004413.67504509090Farbewahr

Technischer Support