Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
00100933/500
Teilenummer
|
---|
00100933/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Nennspannung U0 | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,040.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 9.6 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 750 | 450 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® CLASSIC 100, die Teilenummer ist 00100933/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00100933/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Nennspannung U
Nennspannung U0
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Schutzleiter
Abschirmung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
00100004/50 |
00100004/500 |
00100014/100 |
0010100/100 |
0010100/1000 |
0010100/300 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Nennspannung U0 | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.55 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 4.8 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 300 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
245.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 4.8 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 300 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
59.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.1 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 300 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | |
266.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 2 | 10.4 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 750 | 450 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
2,665.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 2 | 10.4 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 750 | 450 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
799.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 300 | 4 | 2 | 10.4 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 750 | 450 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch |