Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0014168/500
Teilenummer
|
---|
0014168/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Nennspannung U0 | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,984.08 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 5 | 15,8 | grau | Sonstige | 750 | 450 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Sonstige | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Nennspannung U
Nennspannung U0
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Schutzleiter
Abschirmung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften