Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0014153/1000
Teilenummer
|
---|
0014153/1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Nennspannung U0 | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,061.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1,5 | 5 | 10,1 | grau | Sonstige | 750 | 450 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Sonstige | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® CLASSIC 100 H, die Teilenummer ist 0014153/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0014153/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Nennspannung U
Nennspannung U0
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Schutzleiter
Abschirmung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0014151/100 |
0014151/1000 |
0014151/500 |
0014153/500 |
0014156/100 |
0014156/1000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Nennspannung U0 | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 3 | 8,3 | grau | Sonstige | 750 | 450 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Sonstige | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch | |
2,799.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1,5 | 3 | 8,3 | grau | Sonstige | 750 | 450 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Sonstige | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch | |
1,399.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1,5 | 3 | 8,3 | grau | Sonstige | 750 | 450 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Sonstige | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch | |
2,030.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1,5 | 5 | 10,1 | grau | Sonstige | 750 | 450 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Sonstige | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch | |
319.78 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 2,5 | 2 | 9 | grau | Sonstige | 750 | 450 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Sonstige | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 | wahr | wahr | wahr | falsch | falsch | |
3,197.79 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2,5 | 2 | 9 | grau | Sonstige | 750 | 450 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Sonstige | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 | wahr | wahr | wahr | falsch | falsch |