Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1119881/50
Teilenummer
|
---|
1119881/50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1,5 | 7 | 8,9 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK, die Teilenummer ist 1119881/50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1119881/50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4)
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Schutzleiter
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1119020/25 |
1119020/300 |
1119020/50 |
1119881/500 |
1119882/100 |
1119882/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.90 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 25 | 1,5 | 3 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | ||
346.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 1,5 | 3 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | ||
57.80 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1,5 | 3 | 6,7 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | ||
1,300.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1,5 | 7 | 8,9 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | ||
457.58 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 12 | 12 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine | ||
4,575.90 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1,5 | 12 | 12 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | keine |