Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0026173/500
Teilenummer
|
---|
0026173/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,356.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 13.6 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | keine | keine |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® CLASSIC FD 810, die Teilenummer ist 0026173/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0026173/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4)
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Schutzleiter
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0026100/50 |
0026100/500 |
0026101/100 |
0026174/100 |
0026174/1000 |
0026174/50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 5.3 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | keine | keine | ||
429.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.3 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | keine | keine | ||
107.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.7 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | keine | keine | ||
1,176.77 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 12 | 16 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | keine | keine | ||
11,767.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 12 | 16 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | keine | keine | ||
588.38 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 12 | 16 | grau | PVC (Polyvinylchlorid) | 500 | 80 | 70 | Klasse 6 = sehr flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | keine | keine |