Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
280805/305
Teilenummer
|
---|
280805/305 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,636.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 10 | 5 | 19.4 | grau | Sonstige | 500 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | PVC | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | keine |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4)
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Schutzleiter
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften