Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1024436/100
Teilenummer
|
---|
1024436/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | Nennspannung U | Leitermaterial | Aderidentifikation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,714.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2,5 | 5 | 12,9 | vorhanden | 750 | Kupfer, blank | Farbe |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Material Außenmantel | Copolymer, vernetzt | Betriebstemperatur, fest montiert | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 120 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderisolierung | Copolymer, vernetzt |
Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | wahr |
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Abschirmung über verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Nennspannung U
Leitermaterial
Aderidentifikation
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften