Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1024481/500
Teilenummer
|
---|
1024481/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | Nennspannung U | Leitermaterial | Aderidentifikation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,638.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,75 | 3 | 7,6 | keine | 500 | Kupfer, blank | Ziffern |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Material Außenmantel | Copolymer, vernetzt | Betriebstemperatur, fest montiert | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 120 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderisolierung | Copolymer, vernetzt |
Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | wahr |
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Abschirmung über verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® HEAT 125 C MC, die Teilenummer ist 1024481/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1024481/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Nennspannung U
Leitermaterial
Aderidentifikation
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1024401/500 |
1024407/100 |
1024407/500 |
1024482/100 |
1024482/500 |
1024483/100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | Nennspannung U | Leitermaterial | Aderidentifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,598.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,5 | 3 | 7,1 | vorhanden | 500 | - | Farbe | ||
480.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,75 | 2 | 7,2 | vorhanden | 500 | - | Farbe | ||
2,400.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,75 | 2 | 7,2 | vorhanden | 500 | - | Farbe | ||
860.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,75 | 4 | 8,4 | keine | 500 | Kupfer, blank | Ziffern | ||
4,302.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,75 | 4 | 8,4 | keine | 500 | Kupfer, blank | Ziffern | ||
1,272.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,75 | 7 | 10 | keine | 500 | Kupfer, blank | Ziffern |