Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1024327/100
Teilenummer
|
---|
1024327/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Schutzleiter | Nennspannung UO | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Abschirmung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,197.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 7 | 11,2 | schwarz | Copolymer, vernetzt | vorhanden | 450 | 750 | 125 | 120 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | wahr | wahr | wahr | falsch |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Schutzleiter
Nennspannung UO
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Abschirmung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften