• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ÖLFLEX® HEAT 125 MC (Teilenummern)

ÖLFLEX® HEAT 125 MC
  • Mengenrabatt
ÖLFLEX® HEAT 125 MC - Anschluss- und Steuerleitung mit GL-Approbation, flammwidrig nach IEC 60332-3, für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau bis +125 °C
Elektronenstrahlvernetzte Leitungen für erhöhte Einsatzanforderungen
BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter www.lappkabel.de/cpr
Verbessertes Verhalten im Brandfall
GL - Germanischer Lloyd zertifiziert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1024318/100

Teilenummer
1024318/100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Farbe Außenmantel Material Außenmantel Schutzleiter Nennspannung UO Nennspannung U Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Leiterkategorie Aderidentifikation Aderisolierung Flammhemmend Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Raucharm (nach EN 61034-2) Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) Abschirmung

689.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100158,6schwarzCopolymer, vernetztvorhanden300500125120Klasse 5 = flexibelFarbeCopolymer, vernetztin Übereinstimmung mit EN 60332324wahrwahrwahrfalsch

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® HEAT 125 MC, die Teilenummer ist 1024318/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1024318/100.

Produktvarianten

Teilenummer
1024301/500
1024307/100
1024307/1000
1024318/500
1024319/100
1024319/500
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Farbe Außenmantel Material Außenmantel Schutzleiter Nennspannung UO Nennspannung U Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Leiterkategorie Aderidentifikation Aderisolierung Flammhemmend Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Raucharm (nach EN 61034-2) Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) Abschirmung

2,211.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,536,3schwarzCopolymer, vernetztvorhanden300500125120Klasse 5 = flexibelFarbeCopolymer, vernetztin Übereinstimmung mit EN 60332324wahrwahrwahrfalsch

437.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,7526,4schwarzCopolymer, vernetztkeine 300500125120Klasse 5 = flexibelFarbeCopolymer, vernetztin Übereinstimmung mit EN 60332324wahrwahrwahrfalsch

4,378.63 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000------------------

3,448.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500158,6schwarzCopolymer, vernetztvorhanden300500125120Klasse 5 = flexibelFarbeCopolymer, vernetztin Übereinstimmung mit EN 60332324wahrwahrwahrfalsch

942.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100179,5schwarzCopolymer, vernetztvorhanden300500125120Klasse 5 = flexibelZiffernCopolymer, vernetztin Übereinstimmung mit EN 60332324wahrwahrwahrfalsch

4,714.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500179,5schwarzCopolymer, vernetztvorhanden300500125120Klasse 5 = flexibelZiffernCopolymer, vernetztin Übereinstimmung mit EN 60332324wahrwahrwahrfalsch

Technischer Support