Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1024315/500
Teilenummer
|
---|
1024315/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Schutzleiter | Nennspannung UO | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Abschirmung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,332.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 2 | 6,6 | schwarz | Copolymer, vernetzt | keine | 300 | 500 | 125 | 120 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | wahr | wahr | wahr | falsch |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® HEAT 125 MC, die Teilenummer ist 1024315/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1024315/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Schutzleiter
Nennspannung UO
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Abschirmung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1024301/500 |
1024307/100 |
1024307/1000 |
1024316/100 |
1024316/500 |
1024317/100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Schutzleiter | Nennspannung UO | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Abschirmung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,211.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,5 | 3 | 6,3 | schwarz | Copolymer, vernetzt | vorhanden | 300 | 500 | 125 | 120 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | wahr | wahr | wahr | falsch | |
437.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,75 | 2 | 6,4 | schwarz | Copolymer, vernetzt | keine | 300 | 500 | 125 | 120 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | wahr | wahr | wahr | falsch | |
4,378.63 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
538.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 7 | schwarz | Copolymer, vernetzt | vorhanden | 300 | 500 | 125 | 120 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | wahr | wahr | wahr | falsch | |
2,691.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 7 | schwarz | Copolymer, vernetzt | vorhanden | 300 | 500 | 125 | 120 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | wahr | wahr | wahr | falsch | |
611.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 7,8 | schwarz | Copolymer, vernetzt | vorhanden | 300 | 500 | 125 | 120 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | wahr | wahr | wahr | falsch |