• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ÖLFLEX® HEAT 125 SC (Teilenummern)

ÖLFLEX® HEAT 125 SC
  • Mengenrabatt
ÖLFLEX® HEAT 125 SC - hochflammwidrige Aderleitung mit erweiterten Eigenschaften im Brandfall für vielfältige Einsatzmöglichkeiten bis zu +125°C
VDE-geprüfte Einzeladern gemäß EN 50525-3-41 (H05Z-K & H07Z-K) für erhöhte Einsatzanforderungen
BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter www.lappkabel.de/cpr
VDE-geprüft und -gekennzeichnet
Verbessertes Verhalten im Brandfall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1232003/100

Teilenummer
1232003/100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennspannung U0 Nennspannung U Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Leiterkategorie Aderfarbe Aderisolierung Flammhemend Abschirmung über Verseilung Isoliert Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) Ölbeständig (nach EN 6081121) Schutzleiter

53.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.52.2500300125125Klasse 5 = flexibelbraunCopolymer, vernetztin Übereinstimmung mit EN 60332324falschwahrwahrwahrfalsch

Loading...

  1. 1

Technischer Support