Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1233104/100
Teilenummer
|
---|
1233104/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderfarbe | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2.4 | 500 | 300 | 125 | 125 | Klasse 5 = flexibel | rot | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | falsch | wahr | wahr | wahr | falsch |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U0
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderfarbe
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung über Verseilung
Isoliert
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114)
Ölbeständig (nach EN 6081121)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften