Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1234006/100
Teilenummer
|
---|
1234006/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderfarbe | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2.5 | 500 | 300 | 125 | 125 | Klasse 5 = flexibel | grün | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | falsch | wahr | wahr | wahr | falsch |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® HEAT 125 SC, die Teilenummer ist 1234006/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1234006/100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U0
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderfarbe
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung über Verseilung
Isoliert
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114)
Ölbeständig (nach EN 6081121)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1232002/100 |
1232003/100 |
1232005/100 |
1234007/100 |
1234009/100 |
1234009K/2500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderfarbe | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 2.2 | 500 | 300 | 125 | 125 | Klasse 5 = flexibel | blau | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | falsch | wahr | wahr | wahr | falsch | |
53.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 2.2 | 500 | 300 | 125 | 125 | Klasse 5 = flexibel | braun | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | falsch | wahr | wahr | wahr | falsch | |
53.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 2.2 | 500 | 300 | 125 | 125 | Klasse 5 = flexibel | gelb | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | falsch | wahr | wahr | wahr | falsch | |
72.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2.5 | 500 | 300 | 125 | 125 | Klasse 5 = flexibel | lila | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | falsch | wahr | wahr | wahr | falsch | |
72.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2.5 | 500 | 300 | 55 | 35 | Klasse 5 = flexibel | orange | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | falsch | wahr | wahr | wahr | falsch | |
1,803.02 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2500 | 1 | 2.5 | 500 | 300 | 55 | 35 | Klasse 5 = flexibel | orange | Copolymer, vernetzt | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | falsch | wahr | wahr | wahr | falsch |