Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0056105/100
Teilenummer
|
---|
0056105/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Leiterkategorie | Aderfarbe | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 7,4 | 300 | 500 | 180 | Klasse 5 = flexibel | weiß | Gummi (Silikon) | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® HEAT 180 SiF, die Teilenummer ist 0056105/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0056105/100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U0
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Leiterkategorie
Aderfarbe
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung über Verseilung
Isoliert
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114)
Ölbeständig (nach EN 6081121)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0047003/100 |
0047005/100 |
0047006/100 |
0056105/500 |
0056106/100 |
0056106/500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Leiterkategorie | Aderfarbe | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 1.9 | 300 | 500 | 180 | Klasse 5 = flexibel | braun | Gummi (Silikon) | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | |
26.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 1.9 | 300 | 500 | 180 | Klasse 5 = flexibel | gelb | Gummi (Silikon) | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | |
26.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 1.9 | 300 | 500 | 180 | Klasse 5 = flexibel | grün | Gummi (Silikon) | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | |
2,813.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 7,4 | 300 | 500 | 180 | Klasse 5 = flexibel | weiß | Gummi (Silikon) | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | |
562.76 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 7.4 | 300 | 500 | 180 | Klasse 5 = flexibel | grau | Gummi (Silikon) | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | |
2,813.85 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 7.4 | 300 | 500 | 180 | Klasse 5 = flexibel | grau | Gummi (Silikon) | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch |