Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0023245/500
Teilenummer
|
---|
0023245/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Leitermaterial | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Form des Leiters | Verseilelement | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,514.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 2,5 | 7 | 18,3 | schwarz | PUR (Polyurethan) | - | 1000 | - | Farbe | Polyolefin | - | - | geflochten | keine | - | keine | wahr | wahr | wahr |
Loading...
Betriebstemperatur, fest montiert | 90 | Betriebstemperatur, flexibel | 90 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei (nach EN 5026722) | wahr | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung U0
Leitermaterial
Flammhemend
Abschirmung
Form des Leiters
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe äußerer Mantel
Material äußerer Mantel
Nennspannung U
Aderindentifikation
Aderisolierung
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114)
Ölbeständig (nach EN 6081121)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften