Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0023252/500
Teilenummer
|
---|
0023252/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Leitermaterial | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Form des Leiters | Verseilelement | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,030.65 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 11.5 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | Farbe | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | falsch |
Loading...
Betriebstemperatur, fest montiert | 90 | Betriebstemperatur, flexibel | 90 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei (nach EN 5026722) | wahr | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114)
Ölbeständig (nach EN 6081121)
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe äußerer Mantel
Material äußerer Mantel
Nennspannung U0
Nennspannung U
Leitermaterial
Aderindentifikation
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung
Form des Leiters
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften