Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0023244/1000
Teilenummer
|
---|
0023244/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Leitermaterial | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Form des Leiters | Verseilelement | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,795.07 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 15.7 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | Farbe | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | wahr |
Loading...
Betriebstemperatur, fest montiert | 90 | Betriebstemperatur, flexibel | 90 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei (nach EN 5026722) | wahr | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® PETRO C HFFR, die Teilenummer ist 0023244/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0023244/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114)
Ölbeständig (nach EN 6081121)
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe äußerer Mantel
Material äußerer Mantel
Nennspannung U0
Nennspannung U
Leitermaterial
Aderindentifikation
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung
Form des Leiters
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0023234/100 |
0023234/1000 |
0023234/500 |
0023244/500 |
0023245/100 |
0023245/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Leitermaterial | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Form des Leiters | Verseilelement | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,467.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 240 | 1 | 32.6 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | keine | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | falsch | ||
114,677.95 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 240 | 1 | 32.6 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | keine | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | falsch | ||
57,338.96 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 240 | 1 | 32.6 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | keine | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | falsch | ||
8,897.53 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 15.7 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | Farbe | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | wahr | ||
2,502.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 2,5 | 7 | 18,3 | schwarz | PUR (Polyurethan) | - | 1000 | - | Farbe | Polyolefin | - | - | geflochten | keine | - | keine | wahr | wahr | wahr | ||
25,028.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 2,5 | 7 | 18,3 | schwarz | PUR (Polyurethan) | - | 1000 | - | Farbe | Polyolefin | - | - | geflochten | keine | - | keine | wahr | wahr | wahr |