Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0023250/1000
Teilenummer
|
---|
0023250/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Leitermaterial | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Form des Leiters | Verseilelement | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,449.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 95 | 1 | 21.6 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | keine | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | falsch |
Loading...
Betriebstemperatur, fest montiert | 90 | Betriebstemperatur, flexibel | 90 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei (nach EN 5026722) | wahr | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® PETRO C HFFR, die Teilenummer ist 0023250/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0023250/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114)
Ölbeständig (nach EN 6081121)
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe äußerer Mantel
Material äußerer Mantel
Nennspannung U0
Nennspannung U
Leitermaterial
Aderindentifikation
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung
Form des Leiters
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0023234/100 |
0023234/1000 |
0023234/500 |
0023250/500 |
0023251/100 |
0023251/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Leitermaterial | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Form des Leiters | Verseilelement | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,467.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 240 | 1 | 32.6 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | keine | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | falsch | ||
114,677.95 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 240 | 1 | 32.6 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | keine | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | falsch | ||
57,338.96 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 240 | 1 | 32.6 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | keine | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | falsch | ||
24,724.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 95 | 1 | 21.6 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | keine | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | falsch | ||
6,269.20 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 120 | 1 | 24.5 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | keine | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | falsch | ||
62,691.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 120 | 1 | 24.5 | schwarz | Sonstige | 0.6 | 1 | Kupfer, verzinnt | keine | Copolymer, Thermoplast | in Übereinstimmung mit EN 60332322 | wahr | - | - | Rund | - | - | - | falsch |