Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0028136/500
Teilenummer
|
---|
0028136/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Schutzleiter | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,874.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | paarweise |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Aderisolierung | Sonstige | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr |
Abschirmung über Verseilung | Sonstige | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Schutzleiter
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften