Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0028186/50
Teilenummer
|
---|
0028186/50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,814.39 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 25 | 17.3 | 500 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | wahr | Sonstige | paarweise |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Aderisolierung | Sonstige | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr |
Abschirmung über Verseilung | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Schutzleiter
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften