Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0028116/1000
Teilenummer
|
---|
0028116/1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,165.46 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.25 | 25 | 10.2 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | keine |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Aderisolierung | Sonstige | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr |
Abschirmung über Verseilung | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® ROBOT 900 P, die Teilenummer ist 0028116/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0028116/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Schutzleiter
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0028110/50 |
0028110/500 |
0028116/100 |
0028116/50 |
0028116/500 |
0028145/100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320.03 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.25 | 7 | 6.2 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | keine | |
3,200.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.25 | 7 | 6.2 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | keine | |
1,616.55 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 25 | 10.2 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | keine | |
808.27 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.25 | 25 | 10.2 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | keine | |
8,082.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.25 | 25 | 10.2 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | keine | |
1,368.47 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 11.2 | 500 | Klasse 6 = sehr flexibel | Ziffern | wahr | keine | keine |