Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0029596/100
Teilenummer
|
---|
0029596/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U | Aderidentifikation | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643.25 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.34 | 4 | 5.2 | 49.9 | Farbe | falsch | keine | keine |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel | Aderisolierung | Sonstige | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Abschirmung über Verseilung | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® ROBOT F1, die Teilenummer ist 0029596/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0029596/100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U
Aderidentifikation
Schutzleiter
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0029590/500 |
0029591/100 |
0029591/1000 |
0029596/1000 |
0029596/50 |
0029596/500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U | Aderidentifikation | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,316.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 0.25 | 7 | 6.7 | 49.9 | Farbe | falsch | keine | keine | |
1,792.69 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 12 | 9 | 49.9 | Farbe | falsch | keine | keine | |
17,926.90 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.25 | 12 | 9 | 49.9 | Farbe | falsch | keine | keine | |
6,432.53 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.34 | 4 | 5.2 | 49.9 | Farbe | falsch | keine | keine | |
321.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.34 | 4 | 5.2 | 49.9 | Farbe | falsch | keine | keine | |
3,216.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.34 | 4 | 5.2 | 49.9 | Farbe | falsch | keine | keine |