Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0036439/1000
Teilenummer
|
---|
0036439/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Max. Leitertemperatur | Nennspannung UO | Nennspannung U | Anzahl der Pilot / reduzierten Adern | Betriebstemperatur, fest montiert | Leitermaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,615.54 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 11.4 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - |
Loading...
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Schutzleiter | vorhanden | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Konzentrischer Leiter | keine | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderidentifikation | Farbe |
Aderisolierung | PE | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung | wahr | Form des Leiters | Rund |
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB, die Teilenummer ist 0036439/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0036439/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Leitertemperatur
Leitermaterial
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Nennspannung UO
Nennspannung U
Anzahl der Pilot / reduzierten Adern
Betriebstemperatur, fest montiert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0036425/500 |
0036426/100 |
0036426/1000 |
0036439/50 |
0036439/500 |
0036440/100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Max. Leitertemperatur | Nennspannung UO | Nennspannung U | Anzahl der Pilot / reduzierten Adern | Betriebstemperatur, fest montiert | Leitermaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,922.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 11.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | ||
525.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 12.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | ||
5,254.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 12.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | ||
230.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 11.4 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | ||
2,307.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 11.4 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | ||
598.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 12.2 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - |