Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1020024/500
Teilenummer
|
---|
1020024/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,064.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 0,75 | 9,7 | orange | PVC (Polyvinylchlorid) | 1000 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | Polypropylen | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | Geflecht | Geflecht | paarweise |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® SERVO 719 CY, die Teilenummer ist 1020024/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1020024/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4)
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Schutzleiter
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1020010/50 |
1020010/500 |
1020011/100 |
1020025/100 |
1020025/1000 |
1020025/250 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Schutzleiter | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.18 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 1,5 | 8,4 | orange | PVC (Polyvinylchlorid) | 1000 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | Polypropylen | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | Geflecht | keine | keine | |
2,191.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 1,5 | 8,4 | orange | PVC (Polyvinylchlorid) | 1000 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | Polypropylen | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | Geflecht | keine | keine | |
587.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 2,5 | 9,9 | orange | PVC (Polyvinylchlorid) | 1000 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | Polypropylen | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | Geflecht | keine | keine | |
841.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 1,5 | 12,3 | orange | PVC (Polyvinylchlorid) | 1000 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | Polypropylen | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | Geflecht | Geflecht | paarweise | |
8,410.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 1,5 | 12,3 | orange | PVC (Polyvinylchlorid) | 1000 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | Polypropylen | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | Geflecht | Geflecht | paarweise | |
2,102.60 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 4 | 1,5 | 12,3 | orange | PVC (Polyvinylchlorid) | 1000 | 80 | 70 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | Polypropylen | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | Geflecht | Geflecht | paarweise |