Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0027956/500
Teilenummer
|
---|
0027956/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,991.51 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 25 | 4 | 25.2 | 80 | 80 | keine | keine |
Loading...
Farbe Außenmantel | orange | Nennspannung U | 1000 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
---|---|---|---|---|---|
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | Polypropylen | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Schutzleiter | wahr | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® SERVO FD 796CP, die Teilenummer ist 0027956/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0027956/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0027950/300 |
0027950/50 |
0027950/500 |
0027957/100 |
0027957/350 |
0027957/50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,268.24 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 300 | 1.5 | 4 | 9.1 | 80 | 80 | keine | keine | |
378.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 9.1 | 80 | 80 | keine | keine | |
3,780.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.1 | 80 | 80 | keine | keine | |
7,372.10 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 35 | 4 | 28.6 | 80 | 80 | keine | keine | |
25,802.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 350 | 35 | 4 | 28.6 | 80 | 80 | keine | keine | |
3,686.05 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 35 | 4 | 28.6 | 80 | 80 | keine | keine |