Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0027950/200
Teilenummer
|
---|
0027950/200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,512.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | 1.5 | 4 | 9.1 | 80 | 80 | keine | keine |
Loading...
Farbe Außenmantel | orange | Nennspannung U | 1000 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
---|---|---|---|---|---|
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | Polypropylen | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Schutzleiter | wahr | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften