Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0027961/1000
Teilenummer
|
---|
0027961/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,044.55 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 4 | 6 | 14.8 | 80 | 80 | Geflecht | paarweise |
Loading...
Farbe Außenmantel | orange | Nennspannung U | 1000 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
---|---|---|---|---|---|
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | Polypropylen | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Schutzleiter | wahr | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® SERVO FD 796CP, die Teilenummer ist 0027961/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0027961/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Abschirmung über Verseilelement
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0027950/300 |
0027950/50 |
0027950/500 |
0027961/50 |
0027961/500 |
0027962/100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Abschirmung über Verseilelement | Verseilelement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,268.24 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 300 | 1.5 | 4 | 9.1 | 80 | 80 | keine | keine | ||
378.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 9.1 | 80 | 80 | keine | keine | ||
3,780.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.1 | 80 | 80 | keine | keine | ||
852.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 6 | 14.8 | 80 | 80 | Geflecht | paarweise | ||
8,522.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 6 | 14.8 | 80 | 80 | Geflecht | paarweise | ||
2,302.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 6 | 16.8 | 80 | 80 | Geflecht | paarweise |