Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
73220158
Teilenummer
|
---|
73220158 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Spirallänge (gestreckt) | Spirallänge (zusammengezogen) | Aderindentifikation | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 | 7 | 13,5 | 450 | 750 | 5000 | 1700 | Ziffern | wahr |
Loading...
Farbe äußerer Mantel | gelb | Material äußerer Mantel | PUR (Polyurethan) | Betriebstemperatur, fest montiert | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 50 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderisolierung | Sonstige |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U0
Nennspannung U
Spirallänge (gestreckt)
Spirallänge (zusammengezogen)
Aderindentifikation
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften