Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
73220112
Teilenummer
|
---|
73220112 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Spirallänge (gestreckt) | Spirallänge (zusammengezogen) | Aderindentifikation | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 0,75 | 3 | 7 | 300 | 500 | 2000 | 600 | Farbe | wahr |
Loading...
Farbe äußerer Mantel | gelb | Material äußerer Mantel | PUR (Polyurethan) | Betriebstemperatur, fest montiert | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 50 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderisolierung | Sonstige |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U0
Nennspannung U
Spirallänge (gestreckt)
Spirallänge (zusammengezogen)
Aderindentifikation
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften