Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
73220161
Teilenummer
|
---|
73220161 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Spirallänge (gestreckt) | Spirallänge (zusammengezogen) | Aderindentifikation | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2,5 | 3 | 10,6 | 450 | 750 | 3500 | 1200 | Farbe | wahr |
Loading...
Farbe äußerer Mantel | gelb | Material äußerer Mantel | PUR (Polyurethan) | Betriebstemperatur, fest montiert | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 50 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderisolierung | Sonstige |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® SPIRAL 540, die Teilenummer ist 73220161.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 73220161.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U0
Nennspannung U
Spirallänge (gestreckt)
Spirallänge (zusammengezogen)
Aderindentifikation
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
71220116 |
71220117 |
71220118 |
71220119 |
71220120 |
73220162 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Spirallänge (gestreckt) | Spirallänge (zusammengezogen) | Aderindentifikation | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,75 | 4 | 7,6 | 300 | 500 | 2000 | 600 | Farbe | wahr | |
78.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,75 | 4 | 7,6 | 300 | 500 | 3500 | 1000 | Farbe | wahr | |
107.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,75 | 4 | 7,6 | 300 | 500 | 5000 | 1500 | Farbe | wahr | |
38.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,75 | 5 | 8,5 | 300 | 500 | 1000 | 300 | Farbe | wahr | |
60.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,75 | 5 | 8,5 | 300 | 500 | 2000 | 600 | Farbe | wahr | |
192.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2,5 | 3 | 10,6 | 450 | 750 | 5000 | 1700 | Farbe | wahr |