Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
73220140
Teilenummer
|
---|
73220140 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Spirallänge (gestreckt) | Spirallänge (zusammengezogen) | Aderindentifikation | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1 | 7 | 10,9 | 300 | 500 | 2000 | 700 | Ziffern | wahr |
Loading...
Farbe äußerer Mantel | gelb | Material äußerer Mantel | PUR (Polyurethan) | Betriebstemperatur, fest montiert | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 50 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderisolierung | Sonstige |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® SPIRAL 540, die Teilenummer ist 73220140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 73220140.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U0
Nennspannung U
Spirallänge (gestreckt)
Spirallänge (zusammengezogen)
Aderindentifikation
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
71220118 |
71220119 |
71220120 |
73220141 |
73220142 |
73220143 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Spirallänge (gestreckt) | Spirallänge (zusammengezogen) | Aderindentifikation | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,75 | 4 | 7,6 | 300 | 500 | 5000 | 1500 | Farbe | wahr | ||
38.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,75 | 5 | 8,5 | 300 | 500 | 1000 | 300 | Farbe | wahr | ||
60.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,75 | 5 | 8,5 | 300 | 500 | 2000 | 600 | Farbe | wahr | ||
115.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 7 | 10,9 | 300 | 500 | 3500 | 1200 | Ziffern | wahr | ||
154.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 7 | 10,9 | 300 | 500 | 5000 | 1700 | Ziffern | wahr | ||
38.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 | 2 | 8,4 | 450 | 750 | 1000 | 300 | Farbe | falsch |