SILVYN® FLEXILOK 90° M

SILVYN® FLEXILOK 90° M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Kostengünstige Schlauchverschraubung
· Schnelle Montage
· Einfache Konfektionierbarkeit
· Keine verlierbaren Teile
· Neues platzsparendes Design

Anwendung
· Anwendungen mit geringem Platzbedarf
· Maschinenbau
· Gebäudeinstallation
· Bewegliche Anwendungen
· Schaltschrankbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68100100
68100105
68100110
68100115
68100120
68100125
68100130
68100135
68100140
68100145
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße Farbe

4.78 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M16x1.5schwarz

4.78 €

3.01 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M20x1.5schwarz

5.05 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M20x1.5schwarz

5.12 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25x1.5schwarz

8.70 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M32x1.5schwarz

4.72 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M16x1.5grau

4.72 €

10 Verfügbar 64 Arbeitstage 10M20x1.5grau

4.97 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M20x1.5grau

5.12 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M25x1.5grau

8.73 €

10 Verfügbar 75 Arbeitstage 10M32x1.5grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzgrad (IP) IP66 Modell 90° Biegung Material Polyamid 6
Material Dichtung TPE Art der Verbindung Gewinde Bautyp externes Gewinde
Drehbares Gewinde falsch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR wahr Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr
Gewindetyp metrisch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA wahr

Technischer Support