SILVYN® FPAG

SILVYN® FPAG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Schnelle Montage
· Zugfest
· Abdichtung
· Vibrationsschutz

Anwendung
· Anwendungen mit starken Vibrationen
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN® FPAS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55506300
55506305
55506310
55506315
55506320
55506325
55506330
55506335
55506340
55506345
55506350
55506355
55506360
55506365
55506370
55506375
55506380
55506385
55506390
55506395
55506400
55506405
55506470
55506475
55507050
55507055
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße Farbe

1.78 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M12x1.5grau

1.78 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M12x1.5schwarz

1.78 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M16x1.5grau

1.78 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5schwarz

1.80 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5grau

1.80 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5schwarz

1.80 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M20x1.5grau

1.80 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 10M20x1.5schwarz

1.98 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5grau

1.85 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M20x1.5schwarz

3.03 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25x1.5grau

3.03 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M25x1.5schwarz

3.60 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M32x1.5grau

3.60 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M32x1.5schwarz

7.80 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M40x1.5grau

7.80 €

2 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M40x1.5schwarz

7.70 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5grau

7.70 €

2 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M50x1.5schwarz

10.48 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5grau

10.48 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5schwarz

10.38 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Sonstigegrau

10.38 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Sonstigeschwarz

11.72 €

2 Verfügbar 51 Arbeitstage 10Sonstigegrau

11.72 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Sonstigeschwarz

1.93 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5grau

1.93 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzgrad (IP) IP66 Modell Gerade Material Polyamid 6
Material Dichtung TPE Art der Verbindung Gewinde Bautyp externes Gewinde
Drehbares Gewinde falsch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR wahr Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr
Gewindetyp metrisch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA wahr

Technischer Support