Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
55501135
Teilenummer
|
---|
55501135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Gesamtlänge | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser | Gesamtgröße | Nenngröße in Zoll | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 36 | 13 | 10 | 13 | 36.5 | 5/16 Zoll | M16x1.5 | schwarz |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP68 | Modell | 90° Ellbogen | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde |
Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Gewindetyp | metrisch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Gesamtlänge
Nenndurchmesser
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
Schlauch mit maximalem Außendurchmesser
Gesamtgröße
Nenngröße in Zoll
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften