Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
55500870
Teilenummer
|
---|
55500870 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Gesamtlänge | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser | Nenngröße in Zoll | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.40 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | 145 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 Zoll | Sonstige | grau |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP68 | Modell | Gerade | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde |
Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Gewindetyp | metrisch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für SILVYN® KLICK-GPZ-M, die Teilenummer ist 55500870.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55500870.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Gesamtlänge
Nenndurchmesser
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
Schlauch mit maximalem Außendurchmesser
Nenngröße in Zoll
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
55500805 |
55500810 |
55500815 |
55500820 |
55500825 |
55500875 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Gewindelänge | Gesamtlänge | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser | Nenngröße in Zoll | Gewindeanschlussgröße | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.15 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 51 | 10 | 6.5 | 10 | 1/4 Zoll | M12x1.5 | schwarz | |
11.93 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 53 | 13 | 10 | 13 | 5/16 Zoll | M16x1.5 | grau | |
11.93 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 53 | 13 | 10 | 13 | 5/16 Zoll | M16x1.5 | schwarz | |
12.22 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 59 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 Zoll | M20x1.5 | grau | |
12.22 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 59 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 Zoll | M20x1.5 | schwarz | |
46.40 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 14 | 145 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 Zoll | Sonstige | schwarz |