Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
55500850
Teilenummer
|
---|
55500850 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Gesamtlänge | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser | Nenngröße in Zoll | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.13 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 85 | 34.5 | 29 | 34.5 | 1 Zoll | M40x1.5 | grau |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP68 | Modell | Gerade | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde |
Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Gewindetyp | metrisch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Gesamtlänge
Nenndurchmesser
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
Schlauch mit maximalem Außendurchmesser
Nenngröße in Zoll
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften