Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
55501015
Teilenummer
|
---|
55501015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Gesamtlänge | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser | Nenngröße in Zoll | Gewindeanschlussgröße | Farbe | Drehbares Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 50 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 37 | 13 | 10 | 13 | 5/16 Zoll | M12x1.5 | schwarz | falsch |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP68 | Modell | Gerade | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde |
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Gewindetyp | metrisch |
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Gesamtlänge
Nenndurchmesser
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
Schlauch mit maximalem Außendurchmesser
Nenngröße in Zoll
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Drehbares Gewinde
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften