SILVYN® LCC Verbindungsstück

SILVYN® LCC Verbindungsstück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Ausreißsichere Verbindung
· Schnelle Montage
· Beliebiges Verlängern von SILVYN LCC-2 / LCCH-2

Anwendung
· Schlauchkupplung zur Verlängerung
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN LCC-2 / LCCH-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55503476
55503477
55503478
55503479
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

26.90 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

29.07 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

36.37 €

2 Verfügbar 32 Arbeitstage 10

60.12 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell gerade Material Messing Materialqualität Messing
Material Gehäuse Messing Farbe metallisch Oberflächenbehandlung vernickelt
Bautyp externes Gewinde Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse Gewinde

Technischer Support