Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55502366 |
55502367 |
55502368 |
55502369 |
55502458 |
55502459 |
55502480 |
55502481 |
55502482 |
55502483 |
55502484 |
55502485 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.62 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | grau | ||
12.05 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | grau | ||
12.85 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | grau | ||
23.03 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | grau | ||
8.55 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | grau | ||
8.90 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | grau | ||
8.55 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | schwarz | ||
8.90 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | schwarz | ||
8.92 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | schwarz | ||
11.88 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | schwarz | ||
12.85 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | schwarz | ||
22.17 € | 2 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | schwarz |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP65 | Modell | 90° Ellbogen | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | keine Abdichtung | Material Verschraubung | Polyamid | Art der Verbindung | Gewinde |
Bautyp | externes Gewinde | Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | falsch |
einteilig | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften